(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเจาะรูตันสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,099.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 150 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 15995 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X150 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลสพร้อมด้ามยาว_EX-LT-SUS-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-LT-SUS-SFT-M10X1.5X150 |
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X150 |
EX-LT-SUS-SFT-M12X1.25X200 |
EX-LT-SUS-SFT-M24X1.5X200 |
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X150 |
EX-LT-SUS-SFT-M24X3X200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,349.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | มีจำหน่าย | 15929 | ||
฿ 1,715.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 150 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 15953 | ||
฿ 2,100.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 200 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | มีจำหน่าย | 15954 | ||
฿ 6,148.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 1.5 | 200 | OH3 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 15996 | ||
฿ 5,099.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 150 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | - | 15992 | ||
฿ 6,148.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M24 | 3 | 200 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 15993 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง