(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเจาะรูตันสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 2.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 15142 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-SFT-OH3-M10X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1 |
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.25 |
EX-SUS-SFT-OH3-M12X1.5 |
EX-SUS-SFT-OH3-M14X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 15334 | ||
฿ 532.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 2.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | NO | - | 15330 | ||
฿ 761.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 24146 | ||
฿ 688.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 24158 | ||
฿ 688.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 24156 | ||
฿ 957.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M14 | 1.5 | 2.5P | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 24170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง