(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับเจาะรูตันสำหรับสเตนเลส เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กกล้าแมงกานีสนิกเกิลโครเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-SFT-OH3-M27X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,148.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M27 | 1.5 | 2.5P | 130 | OH3 | 71 | 20 | 4 | 45 | NO | - | 24207 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-SUS-SFT-OH3-M27X1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส_EX-SUS-SFT
รหัสสินค้า |
---|
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1 |
EX-SUS-SFT-OH3-M30X1.5 |
EX-SUS-SFT-OH3-M33X1.5 |
EX-SUS-SFT-OH3-M36X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 15334 | |
฿ 532.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UN | 24 | 2.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | NO | - | 15330 | ||
฿ 761.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 24146 | ||
฿ 7,858.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 1.5 | 2.5P | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | 48 | NO | - | 24209 | ||
฿ 9,043.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M33 | 1.5 | 2.5P | 110 | OH3 | 47 | 25 | 4 | 37 | NO | - | 24963 | ||
฿ 10,594.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M36 | 1.5 | 3P | 110 | OH3 | 49 | 28 | 4 | 39 | NO | - | 24967 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง