(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่มีกลไกฟีดแบบ Full-lead โดยสามารถใช้ในการต๊าปเกลียวตัวเมียของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยแบบความเร็วสูงและความละเอียดสูง
รหัสสินค้า |
---|
HS-AL-SFT-M2X0.4 |
HS-AL-SFT-M2.6X0.45 |
HS-AL-SFT-M3X0.5 |
HS-AL-SFT-M4X0.7 |
HS-AL-SFT-M5X0.8 |
HS-AL-SFT-M6X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 12 | 8305102 | ||
฿ 557.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | 8305108 | ||
฿ 459.00 ฿ 332.41 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 4 | 8305110 | ||
฿ 433.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 6 | 5.6 | 8305114 | ||
฿ 454.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 6 | 6.4 | 8305118 | ||
฿ 483.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 8 | 8305122 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนร่อง | 2 |
ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง