(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ HSS รุ่นใหม่ที่สามารถตัดได้หลากหลาย ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า |
---|
WH-REEL-10 |
WH-REEL-12 |
WH-REEL-14 |
WH-REEL-15 |
WH-REEL-16 |
WH-REEL-18 |
WH-REEL-20 |
WH-REEL-22 |
WH-REEL-25 |
WH-REEL-28 |
WH-REEL-30 |
WH-REEL-32 |
WH-REEL-35 |
WH-REEL-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,742.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | 8408710 | ||
฿ 3,583.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8408712 | ||
฿ 3,831.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | 8408714 | ||
฿ 4,274.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | 53 | 4 | 12 | 115 | 8408715 | ||
฿ 4,500.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8408716 | ||
฿ 4,723.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | 8408718 | ||
฿ 5,266.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | 8408720 | ||
฿ 6,202.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 22 | 75 | 5 | 20 | 140 | 8408722 | ||
฿ 7,402.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8408725 | ||
฿ 8,600.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 28 | 90 | 5 | 25 | 170 | 8408728 | ||
฿ 10,008.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 90 | 6 | 25 | 170 | 8408730 | ||
฿ 12,301.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 32 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8408732 | ||
฿ 14,542.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 35 | 106 | 6 | 32 | 200 | 8408735 | ||
฿ 20,275.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 40 | 125 | 6 | 32 | 220 | 8408740 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | เคลือบ WXL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง