(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบและการเก็บผิวสำเร็จที่มีรูปทรงใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่เหมือนใคร เน้นการเก็บผิวละเอียดและการตัดหนัก Nick ตั้งฉากกับก้านมีดที่ทนทานต่อการตัดหนัก และมีความแข็งแรงของปลายใบมีดที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
LS-RFES-8 |
LS-RFES-10 |
LS-RFES-12 |
LS-RFES-14 |
LS-RFES-15 |
LS-RFES-16 |
LS-RFES-18 |
LS-RFES-20 |
LS-RFES-22 |
LS-RFES-25 |
LS-RFES-28 |
LS-RFES-30 |
LS-RFES-32 |
LS-RFES-35 |
LS-RFES-40 |
LS-RFES-45 |
LS-RFES-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,608.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 90 | 83468 | ||
฿ 1,766.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 100 | 83472 | ||
฿ 2,165.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 32 | 4 | 12 | 115 | 83476 | ||
฿ 2,516.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 14 | 32 | 4 | 12 | 115 | 83480 | ||
฿ 2,667.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | 36 | 4 | 16 | 130 | 83484 | ||
฿ 2,809.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 36 | 4 | 16 | 130 | 83488 | ||
฿ 3,052.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 18 | 40 | 4 | 16 | 130 | 83492 | ||
฿ 3,320.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | 83496 | ||
฿ 4,158.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 22 | 45 | 5 | 20 | 145 | 83500 | ||
฿ 4,644.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 50 | 5 | 25 | 165 | 83504 | ||
฿ 5,776.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 28 | 56 | 5 | 25 | 170 | 83508 | ||
฿ 6,739.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 63 | 6 | 25 | 180 | 83512 | ||
฿ 8,615.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 32 | 63 | 6 | 25 | 180 | 83516 | ||
฿ 9,275.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 35 | 70 | 6 | 32 | 190 | 83520 | ||
฿ 12,415.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 40 | 70 | 6 | 32 | 190 | 83524 | ||
฿ 16,366.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 45 | 80 | 6 | 42 | 215 | 83528 | ||
฿ 20,876.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 50 | 90 | 8 | 42 | 225 | 83532 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง