(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดหยาบ HSS รุ่นใหม่ที่สามารถตัดได้หลากหลาย ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,702.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 80 | 8408606 | ||
฿ 1,888.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 4 | 10 | 80 | 8408607 | ||
฿ 1,888.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 10 | 85 | 8408608 | ||
฿ 2,526.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 4 | 10 | 95 | 8408609 | ||
฿ 2,129.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 100 | 8408610 | ||
฿ 3,213.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 4 | 12 | 105 | 8408611 | ||
฿ 2,674.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8408612 | ||
฿ 3,540.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8408613 | ||
฿ 2,973.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | 8408614 | ||
฿ 3,110.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 26 | 4 | 12 | 120 | 8408615 | ||
฿ 3,307.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8408616 | ||
฿ 4,319.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8408617 | ||
฿ 3,666.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | 8408618 | ||
฿ 4,644.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 32 | 4 | 16 | 135 | 8408619 | ||
฿ 3,889.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 8408620 | ||
฿ 5,424.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 38 | 4 | 20 | 140 | 8408621 | ||
฿ 4,429.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 38 | 5 | 20 | 140 | 8408622 | ||
฿ 6,486.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 38 | 5 | 20 | 140 | 8408623 | ||
฿ 6,486.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408624 | ||
฿ 5,473.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408625 | ||
฿ 7,096.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408626 | ||
฿ 7,652.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408627 | ||
฿ 6,284.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408628 | ||
฿ 9,629.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 45 | 5 | 25 | 160 | 8408629 | ||
฿ 8,130.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 6 | 25 | 160 | 8408630 | ||
฿ 9,382.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 53 | 6 | 32 | 170 | 8408632 | ||
฿ 11,102.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 175 | 8408635 | ||
฿ 15,271.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 185 | 8408640 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | WXL |
การเคลือบผิว (2) | เคลือบ WXL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง