(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Nick สำหรับการหักเศษที่ดีขึ้น ให้ผลที่ยอดเยี่ยมในการกัดร่องหยาบวัสดุสแตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,628.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 15 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 65 | 8455606 | ||
฿ 1,744.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7 | 20 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 75 | 8455607 | ||
฿ 1,744.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 20 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 75 | 8455608 | ||
฿ 2,053.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 9 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 80 | 8455609 | ||
฿ 2,053.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 90 | 8455610 | ||
฿ 2,681.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 11 | 30 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 95 | 8455611 | ||
฿ 2,681.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 30 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 95 | 8455612 | ||
฿ 3,347.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 14 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 105 | 8455614 | ||
฿ 3,889.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 110 | 8455615 | ||
฿ 3,995.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 110 | 8455616 | ||
฿ 4,997.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 18 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 120 | 8455618 | ||
฿ 5,932.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 125 | 8455620 | ||
฿ 7,349.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 22 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 135 | 8455622 | ||
฿ 7,349.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 22 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 135 | 8455642 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 | 50 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 8455624 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 | 50 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 140 | 8455644 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 50 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 8455625 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 50 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 140 | 8455645 | ||
฿ 12,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 28 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 8455628 | ||
฿ 12,770.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 28 | 55 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 32 | 150 | 8455648 | ||
฿ 14,237.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 8455630 | ||
฿ 14,237.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 55 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 32 | 150 | 8455650 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย |
รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง | พื้นผิว การเคลือบผิว | เคลือบ V | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง