1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล (แบบสั้น 2 ฟัน สำหรับอลูมิเนียม) AL-EDS

ดอกเอ็นมิล (แบบสั้น 2 ฟัน สำหรับอลูมิเนียม) AL-EDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 427.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ สั้น 2 ร่อง สำหรับ อะลูมิเนียม โดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน

รหัสสินค้า
AL-EDS-1.50
AL-EDS-2
AL-EDS-2.5
AL-EDS-3
AL-EDS-3.5
AL-EDS-4
AL-EDS-4.5
AL-EDS-5
AL-EDS-5.5
AL-EDS-6
AL-EDS-6.5
AL-EDS-7
AL-EDS-7.5
AL-EDS-8
AL-EDS-8.5
AL-EDS-9
AL-EDS-9.5
AL-EDS-10
AL-EDS-11
AL-EDS-12
AL-EDS-13
AL-EDS-14
AL-EDS-15
AL-EDS-16
AL-EDS-17
AL-EDS-18
AL-EDS-19
AL-EDS-20
AL-EDS-21
AL-EDS-22
AL-EDS-23
AL-EDS-24
AL-EDS-25
AL-EDS-26
AL-EDS-27
AL-EDS-28
AL-EDS-29
AL-EDS-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 525.00

SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1.5464581103

฿ 495.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2565081104

฿ 488.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 2.5665081105

฿ 427.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3865081306

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 3.5886081307

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 4886081308

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 4.51086081309

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 51086081310

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 5.51286081311

฿ 427.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 61286081312

฿ 472.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 6.514106081313

฿ 472.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 714106081314

฿ 472.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 7.514106081315

฿ 472.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 814106081316

฿ 552.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 8.518107081317

฿ 552.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 918107081318

฿ 552.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 9.518107081319

฿ 552.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018107081320

฿ 712.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1122128081321

฿ 712.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1222128081322

฿ 876.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1326128581323

฿ 876.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1426169081324

฿ 985.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1530169581325

฿ 1,054.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1630169581326

฿ 1,265.00

SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1734169581327

฿ 1,265.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 1834169581328

฿ 1,514.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 19382011081329

฿ 1,514.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20382011081330

฿ 2,610.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 21452011081331

฿ 2,610.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 22452011081332

฿ 3,021.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 23502512081333

฿ 3,021.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 24502512081334

฿ 3,021.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 25502512081335

฿ 3,239.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 26502512081336

฿ 3,831.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 27552512581337

฿ 3,831.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 28552512581338

฿ 4,674.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 29552512581339

฿ 4,674.00

OSG SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 91 วัน 30552512581340

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ก้าน แบบตรง