(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลขนาดยาวเคลือบ TiN, มุมบิด 50°
รหัสสินค้า |
---|
TIN-XPM-EHL-22X4F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,312.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 85 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 175 | 8403592 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ดีบุก | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ก้าน | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TIN-XPM-EHL-22X4F ในชุด ดอกเอ็นมิล XPM เคลือบ TiN (ชนิดยาวเกลียวสูง) TIN-XPM-EHL
รหัสสินค้า |
---|
TIN-XPM-EHL-14X3F |
TIN-XPM-EHL-15X3F |
TIN-XPM-EHL-16X3F |
TIN-XPM-EHL-24X3F |
TIN-XPM-EHL-24X4F |
TIN-XPM-EHL-25X3F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,701.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 65 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 135 | 8403564 | ||
฿ 4,050.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 135 | 8403565 | ||
฿ 4,510.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 16 | 135 | 8403566 | ||
฿ 10,994.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 195 | 8403574 | ||
฿ 10,994.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 105 | 4 | การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 195 | 8403594 | ||
฿ 10,994.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 105 | 3 | แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | 25 | 195 | 8403575 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง