(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ชนิดเกลียวสูงคมโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 709.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 8 | 65 | 71206 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 75 | 71207 | ||
฿ 772.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 75 | 71208 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 10 | 80 | 71209 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 90 | 71210 | ||
฿ 1,184.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 95 | 71211 | ||
฿ 1,184.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 12 | 95 | 71212 | ||
฿ 1,483.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 105 | 71214 | ||
฿ 1,711.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 110 | 71215 | ||
฿ 1,766.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 16 | 110 | 71216 | ||
฿ 2,204.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 120 | 71218 | ||
฿ 2,653.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 20 | 125 | 71220 | ||
฿ 3,259.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 135 | 71222 | ||
฿ 3,259.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 45 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 135 | 71242 | ||
฿ 3,912.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 71224 | ||
฿ 3,912.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 71244 | ||
฿ 3,912.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 71225 | ||
฿ 3,912.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 25 | 140 | 71245 | ||
฿ 5,620.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 71228 | ||
฿ 5,620.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 55 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 71248 | ||
฿ 6,267.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 3 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 71230 | ||
฿ 6,267.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 4 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 32 | 150 | 71250 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง