(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ก้านยาว 4 ร่อง สำหรับงานทั่วไปชนิดยาวโดยใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ เป็น วัสดุฐาน เหมาะสำหรับการตัดลึก
รหัสสินค้า |
---|
LS-EML-10 |
LS-EML-12 |
LS-EML-14 |
LS-EML-15 |
LS-EML-16 |
LS-EML-18 |
LS-EML-20 |
LS-EML-22 |
LS-EML-24 |
LS-EML-25 |
LS-EML-28 |
LS-EML-30 |
LS-EML-32 |
LS-EML-34 |
LS-EML-35 |
LS-EML-38 |
LS-EML-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,120.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 45 | 10 | 125 | 82231 | ||
฿ 1,533.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 55 | 12 | 150 | 82235 | ||
฿ 1,967.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 14 | 55 | 16 | 150 | 82239 | ||
฿ 2,161.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | 65 | 16 | 155 | 82243 | ||
฿ 2,489.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 16 | 65 | 16 | 155 | 82247 | ||
฿ 3,021.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 18 | 65 | 16 | 155 | 82254 | ||
฿ 3,942.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 20 | 75 | 20 | 185 | 82258 | ||
฿ 4,590.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 22 | 75 | 20 | 185 | 82262 | ||
฿ 5,575.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 24 | 90 | 25 | 190 | 82264 | ||
฿ 5,979.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 25 | 90 | 25 | 220 | 82268 | ||
฿ 7,806.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 28 | 90 | 25 | 220 | 82276 | ||
฿ 8,919.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | 90 | 25 | 220 | 82281 | ||
฿ 9,729.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 32 | 95 | 32 | 235 | 82285 | ||
฿ 11,705.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 34 | 100 | 32 | 235 | 82289 | ||
฿ 11,705.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 35 | 100 | 32 | 235 | 82293 | ||
฿ 13,629.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 38 | 105 | 32 | 235 | 82302 | ||
฿ 15,656.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 40 | 110 | 32 | 285 | 82306 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง