(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ชนิดรัศมีเหมาะสำหรับ เคลือบเพชร สำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
DG-CPR-6XR1X0X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน (ค่าอ้างอิง) L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,419.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 1 | 6 | 4 | 100 | 6 | 30 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | 5.7 | 8554622 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา | ชนิด | รัศมี | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | มุม ทรงเรียว คอ(°) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG-CPR-6XR1X0X30 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ไมโครเกรน เคลือบ DG แบบ 2/4 ฟัน คอยาว/รัศมีมุมทรงดินสอ
รหัสสินค้า |
---|
DG-CPR-0.5XR0.1X0X20 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8 |
DG-CPR-8XR0.5X0X32 |
DG-CPR-8XR1X0X32 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจากคมตัดถึง ก้าน (ค่าอ้างอิง) L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,373.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 60 | 4 | 20 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.46 | 8554516 | 26.98 | ||
฿ 5,684.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 4 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.46 | 8554511 | 10.98 | ||
฿ 5,684.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 6 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.46 | 8554512 | 12.98 | ||
฿ 5,684.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 8 | แรงดึง (ป้อน z) / ร่อง / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 0.46 | 8554513 | 14.98 | ||
฿ 12,942.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 0.5 | 8 | 4 | 100 | 8 | 32 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 7.6 | 8554661 | - | ||
฿ 12,942.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 1 | 8 | 4 | 100 | 8 | 32 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว | 7.6 | 8554662 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง