1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX SUPER เคลือบ TiAlN 4 ฟัน สำหรับการกัดหลุมความเร็วสูงพร้อมด้าม HS

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX SUPER เคลือบ TiAlN 4 ฟัน สำหรับการกัดหลุมความเร็วสูงพร้อมด้าม HS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,185.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงของการแกะสลักพ็อกเก็ต ด้วยการใช้ความยาวใบมีดขั้นต่ำเท่านั้น พร้อมมุมบิดที่แข็งแรง เครื่องมือโดยรวมที่มีขนาดสั้น ซึ่งใช้งานกับระบบ Shrink Fit และ HSK ได้อย่างลงตัว

รหัสสินค้า
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
FXS-HS-PKE-6XR1X50
FXS-HS-PKE-8XR0.5X60
FXS-HS-PKE-8XR1X60
FXS-HS-PKE-10XR0.5X70
FXS-HS-PKE-10XR1X70
FXS-HS-PKE-12XR0.5X80
FXS-HS-PKE-12XR1X80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,185.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 60.59506853501615

฿ 5,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 619506853521615

฿ 5,271.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 80.512608853501820

฿ 6,764.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 8112608853521820

฿ 8,263.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 100.5157010853502025

฿ 8,263.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 101157010853522025

฿ 10,168.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 120.5188012853502230

฿ 10,168.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 91 วัน 121188012853522230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
พื้นผิว การเคลือบผิว FX