(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากคุณสมบัติการเคลือบทั่วไปแล้ว สารเคลือบนี้มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงมาก จึงทำการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,664.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 9 | 8547803 | ||
฿ 3,735.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 5 | 70 | 6 | 15 | 8547853 | ||
฿ 3,599.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 9 | 8548003 | ||
฿ 4,848.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 5 | 70 | 6 | 15 | 8548053 | ||
฿ 3,724.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 6 | 70 | 6 | 12 | 8547804 | ||
฿ 3,009.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 0.2 | 6 | 80 | 6 | 20 | 8547854 | ||
฿ 3,724.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 70 | 6 | 12 | 8548004 | ||
฿ 4,999.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 6 | 80 | 6 | 20 | 8548054 | ||
฿ 3,500.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 8 | 90 | 6 | 25 | 8547855 | ||
฿ 4,354.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 8 | 80 | 6 | 15 | 8547805 | ||
฿ 4,354.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 8 | 80 | 6 | 15 | 8548005 | ||
฿ 4,492.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 8 | 90 | 6 | 25 | 8548055 | ||
฿ 4,755.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 90 | 6 | 18 | 8548006 | ||
฿ 6,303.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 9 | 100 | 6 | 30 | 8548056 | ||
฿ 6,071.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 90 | 6 | 18 | 8548206 | ||
฿ 4,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 9 | 100 | 6 | 30 | 8548256 | ||
฿ 5,934.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 8 | 24 | 8548008 | ||
฿ 6,097.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 12 | 110 | 8 | 40 | 8548058 | ||
฿ 5,934.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 12 | 100 | 8 | 24 | 8548208 | ||
฿ 6,097.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 12 | 110 | 8 | 40 | 8548258 | ||
฿ 5,516.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 30 | 8548010 | ||
฿ 7,522.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 15 | 120 | 10 | 50 | 8548060 | ||
฿ 7,084.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 30 | 8548210 | ||
฿ 5,895.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 120 | 10 | 50 | 8548260 | ||
฿ 9,071.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 100 | 10 | 30 | 8548610 | ||
฿ 9,706.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 120 | 10 | 50 | 8548660 | ||
฿ 11,321.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 110 | 12 | 36 | 8548012 | ||
฿ 12,187.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 18 | 130 | 12 | 60 | 8548062 | ||
฿ 8,782.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 110 | 12 | 36 | 8548212 | ||
฿ 12,187.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 18 | 130 | 12 | 60 | 8548262 | ||
฿ 6,883.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 110 | 12 | 36 | 8548612 | ||
฿ 12,187.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 18 | 130 | 12 | 60 | 8548662 | ||
฿ 22,165.00 ฿ 11,805.08 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 24 | 140 | 16 | 48 | 8548216 | ||
฿ 22,165.00 ฿ 11,805.08 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 24 | 140 | 16 | 48 | 8548616 | ||
฿ 22,165.00 ฿ 11,805.08 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 24 | 140 | 16 | 48 | 8548816 | ||
฿ 33,646.00 ฿ 17,980.42 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 30 | 160 | 20 | 60 | 8548220 | ||
฿ 33,646.00 ฿ 17,980.42 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 30 | 160 | 20 | 60 | 8548620 | ||
฿ 33,646.00 ฿ 17,980.42 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 30 | 160 | 20 | 60 | 8548820 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง