1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบ TiAlN 4 ฟัน แบบยาว พร้อมรัศมีมุม

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบ TiAlN 4 ฟัน แบบยาว พร้อมรัศมีมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,415.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทก้านยาว สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ลึกด้วยเครื่องจักรได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหามุมแตกหัก

รหัสสินค้า
FX-CR-MG-EML-16XR0.5
FX-CR-MG-EML-16XR1.0
FX-CR-MG-EML-16XR1.5
FX-CR-MG-EML-16XR2.0
FX-CR-MG-EML-16XR3.0
FX-CR-MG-EML-20XR0.5
FX-CR-MG-EML-20XR1.0
FX-CR-MG-EML-20XR1.5
FX-CR-MG-EML-20XR2.0
FX-CR-MG-EML-20XR3.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 27,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 160.548140168523918

฿ 27,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16148140168523920

฿ 27,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 161.548140168523922

฿ 27,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16248140168523924

฿ 27,415.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 16348140168523926

฿ 41,260.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 200.556160208523933

฿ 41,260.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20156160208523935

฿ 41,260.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 201.556160208523937

฿ 41,260.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20256160208523939

฿ 41,260.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 20356160208523941

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
พื้นผิว การเคลือบผิว FX