(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทก้านยาว สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ลึกด้วยเครื่องจักรได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหามุมแตกหัก
รหัสสินค้า |
---|
FX-CR-MG-EDL-8XR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 2 | 28 | 100 | 8 | 8523669 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
พื้นผิว การเคลือบผิว | FX |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-CR-MG-EDL-8XR2 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบ TiAlN 2 ฟัน แบบยาวพร้อมรัศมีมุม
รหัสสินค้า |
---|
FX-CR-MG-EDL-10XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-10XR1 |
FX-CR-MG-EDL-10XR1.5 |
FX-CR-MG-EDL-10XR2 |
FX-CR-MG-EDL-12XR0.5 |
FX-CR-MG-EDL-12XR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,777.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 0.5 | 34 | 100 | 10 | 8523683 | ||
฿ 7,777.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 1 | 34 | 100 | 10 | 8523685 | ||
฿ 7,777.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 1.5 | 34 | 100 | 10 | 8523687 | ||
฿ 6,789.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 34 | 100 | 10 | 8523689 | |
฿ 9,671.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 0.5 | 40 | 110 | 12 | 8523703 | ||
฿ 9,671.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 1 | 40 | 110 | 12 | 8523705 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง