1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายมนคอยาว 2 ฟัน FX-LN-EBD-6 (รหัสสินค้า)

ดอกกัดปลายมนคอยาว 2 ฟัน FX-LN-EBD-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,712.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดเอ็นมิลคอยาวสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงที่ใช้ประสิทธิภาพเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง/ความแม่นยำสูงได้อย่างเต็มที

รหัสสินค้า
FX-LN-EBD-6-R0.3X3
FX-LN-EBD-6-R0.4X4
FX-LN-EBD-6-R0.5X5
FX-LN-EBD-6-R0.6X6
FX-LN-EBD-6-R0.7X7
FX-LN-EBD-6-R0.8X8
FX-LN-EBD-6-R0.9X9
FX-LN-EBD-6-R0.25X2.5
FX-LN-EBD-6-R0.75X7.5
FX-LN-EBD-6-R1X10
FX-LN-EBD-6-R1.5X15
FX-LN-EBD-6-R1.25X12.5
FX-LN-EBD-6-R1.75X17.5
FX-LN-EBD-6-R2X20
FX-LN-EBD-6-R2.5X25
FX-LN-EBD-6-R3X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 5,197.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.660385445060.55

฿ 5,197.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.860485445080.75

฿ 4,712.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5160585445100.95

฿ 4,712.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.61.260685445121.15

฿ 5,551.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.71.460785445141.35

฿ 5,551.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.81.660885445161.55

฿ 5,551.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.91.860985445181.75

฿ 5,197.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.250.5602.585445050.45

฿ 4,952.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.751.5607.585445151.45

฿ 4,952.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12601085445201.95

฿ 5,298.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53701585445302.85

฿ 5,298.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.252.56012.585445252.4

฿ 5,843.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.753.57017.585445353.35

฿ 5,298.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 24702085445403.85

฿ 5,644.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.55802585445504.85

฿ 5,991.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 36903085445605.85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.005 to +0.005
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย