(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นอกจากคุณสมบัติการเคลือบทั่วไปแล้ว สารเคลือบนี้มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงมาก จึงทำการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
FXS-PC-EBT-R1X1X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | 1 | 8511222 | 2.6 | 0° 50′ |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.015 to +0.015 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FXS-PC-EBT-R1X1X20 ในชุด ดอกกัดปลายมน 3 ฟัน FXS-PC-EBT
รหัสสินค้า |
---|
FXS-PC-EBT-R1.5X130X50 |
FXS-PC-EBT-R1.5X3X30 |
FXS-PC-EBT-R1X1X40 |
FXS-PC-EBT-R1X3X40 |
FXS-PC-EBT-R2.5X130X60 |
FXS-PC-EBT-R2.5X3X36.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,283.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 90 | 50 | 6 | 1.5 | 8511335 | 5.3 | 1° 22′ | ||
฿ 6,994.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | 3 | 8511363 | 5.6 | 2° 34′ | ||
฿ 7,110.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 1 | 8511224 | 3.3 | 0° 55′ | ||
฿ 7,110.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 80 | 40 | 6 | 3 | 8511264 | 5.8 | 2° 46′ | ||
฿ 9,013.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 110 | 60 | 8 | 1.5 | 8511536 | 7.7 | 1° 22′ | ||
฿ 8,668.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 90 | 36.1 | 8 | 3 | 8511564 | 8 | 2° 33′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง