(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดปลายมนคอทรงดินสอที่รองรับการกัดอิเล็กโทรดกราไฟท์ที่ลึกเป็นพิเศษ เคลือบเพชรอนุภาคผลึกเล็กพิเศษ ช่วยให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหนือชั้น
รหัสสินค้า |
---|
DIA-PC-EBD-R0.5X1X50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,757.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 100 | 50 | 6 | 1 | 8504965 | 2.6 | 0° 55′ |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DIA-PC-EBD-R0.5X1X50 ในชุด ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน DIA-PC-EBD
รหัสสินค้า |
---|
DIA-PC-EBD-R0.5X0.5X70 |
DIA-PC-EBD-R0.5X1X30 |
DIA-PC-EBD-R0.5X1X40 |
DIA-PC-EBD-R0.5X1X60 |
DIA-PC-EBD-R0.5X1X70 |
DIA-PC-EBD-R0.5X1X80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง โคนฟัน คอ (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (ระดับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,579.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 140 | 70 | 6 | 0.5 | 8504917 | 2.2 | 0° 28′ | ||
฿ 13,757.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 100 | 30 | 6 | 1 | 8504963 | 1.9 | 0° 52′ | ||
฿ 13,757.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 100 | 40 | 6 | 1 | 8504964 | 2.3 | 0° 54′ | ||
฿ 14,168.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 120 | 60 | 6 | 1 | 8504966 | 3 | 0° 56′ | ||
฿ 14,579.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 140 | 70 | 6 | 1 | 8504967 | 3.3 | 0° 56′ | ||
฿ 14,579.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 140 | 80 | 6 | 1 | 8504968 | 3.7 | 0° 57′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง