1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน WX-EBD (รหัสสินค้า)

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน WX-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดเอ็นมิลปลายมนอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้กับวัสดุและการตัดเฉือนที่หลากหลาย ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยการใช้คาร์ไบด์ที่มีความเหนียวสูงเป็นวัสดุพื้นฐาน

รหัสสินค้า
WX-EBD-R0.2X0.4
WX-EBD-R1X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,623.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.20.84040.43015004

฿ 1,221.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1550623015020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย