(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลคอยาวสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงที่ใช้ประสิทธิภาพเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง/ความเที่ยงตรงสูงได้อย่างเต็มที
รหัสสินค้า |
---|
FX-LN-EMS-6-2X10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,889.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 60 | 10 | มุมแหลม | 8544320 | 1.95 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.015 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-LN-EMS-6-2X10 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบผิว TiAlN 4 ฟัน ขนาดสั้น คอยาว (ด้าม φ6)_FX-LN-EMS-6
รหัสสินค้า |
---|
FX-LN-EMS-6-1.5X7.5 |
FX-LN-EMS-6-1X5 |
FX-LN-EMS-6-2.5X12.5 |
FX-LN-EMS-6-3.5X17.5 |
FX-LN-EMS-6-3X15 |
FX-LN-EMS-6-4X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,124.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.3 | 60 | 7.5 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 8544315 | 1.45 | ||
฿ 3,092.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 60 | 5 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | 8544310 | 0.95 | ||
฿ 2,931.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 3.7 | 60 | 12.5 | มุมแหลม | 8544325 | 2.4 | ||
฿ 3,535.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 5.3 | 70 | 17.5 | มุมแหลม | 8544335 | 3.35 | ||
฿ 3,351.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 70 | 15 | มุมแหลม | 8544330 | 2.85 | ||
฿ 3,462.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 70 | 20 | มุมแหลม | 8544340 | 3.85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง