(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนก มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขที่แคบลง
มุมเอียงของฟันเกลียว 25° สำหรับ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
WK-EML-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความกว้างมุมตัดมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,368.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 4 | 16 | 100 | 84554 | 0.25 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0.05 to -0.05 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK-EML-14 ในชุด ดอกกัดเฮลิคอล (HELICALMILL) (พร้อมเม็ดมีดแบบเชื่อม) หลายฟัน ขนาดยาว สำหรับเหล็กหล่อ_WK-EML
รหัสสินค้า |
---|
WK-EML-15 |
WK-EML-16 |
WK-EML-17 |
WK-EML-18 |
WK-EML-19 |
WK-EML-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความกว้างมุมตัดมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,974.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 4 | 16 | 100 | 84555 | 0.25 | ||
฿ 14,753.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 100 | 84556 | 0.25 | ||
฿ 18,243.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 55 | 4 | 16 | 115 | 84557 | 0.25 | ||
฿ 18,243.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 55 | 4 | 20 | 121 | 84558 | 0.25 | ||
฿ 19,079.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 55 | 4 | 20 | 121 | 84559 | 0.25 | ||
฿ 21,907.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 4 | 20 | 136 | 84560 | 0.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง