1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน 2 ฟัน ชนิดตรง สำหรับการขึ้นรูป_MG-STDN

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน 2 ฟัน ชนิดตรง สำหรับการขึ้นรูป_MG-STDN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,508.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลที่สามารถขึ้นรูปได้ตามความต้องการสำหรับการใช้งาน ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์ความเหนียวสูง

รหัสสินค้า
MG-STDN-1
MG-STDN-1.5
MG-STDN-2
MG-STDN-2.5
MG-STDN-3
MG-STDN-4
MG-STDN-5
MG-STDN-6
MG-STDN-7
MG-STDN-8
MG-STDN-9
MG-STDN-10
MG-STDN-11
MG-STDN-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 13.54458502502

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.554458502503

฿ 2,508.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 274508502504

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.584508502505

฿ 2,897.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3106508502506

฿ 2,897.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4126608502508

฿ 2,897.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5156608502510

฿ 2,897.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6156608502512

฿ 5,957.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7208608502514

฿ 4,509.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8208608502516

฿ 8,379.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 92510708502518

฿ 6,601.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102510708502520

฿ 10,456.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 113012808502522

฿ 10,456.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 123012808502524

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.03