(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
บิด 25° สำหรับ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
WK-EDL-14 |
WK-EDL-15 |
WK-EDL-16 |
WK-EDL-17 |
WK-EDL-18 |
WK-EDL-19 |
WK-EDL-20 |
WK-EDL-22 |
WK-EDL-24 |
WK-EDL-25 |
WK-EDL-26 |
WK-EDL-28 |
WK-EDL-30 |
WK-EDL-32 |
WK-EDL-35 |
WK-EDL-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความกว้างมุมตัดมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,945.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 40 | 16 | 100 | 83954 | 0.3 | ||
฿ 11,437.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | 83955 | 0.3 | ||
฿ 11,898.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 100 | 83956 | 0.3 | ||
฿ 13,368.00 ฿ 11,227.78 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 55 | 16 | 115 | 83957 | 0.3 | ||
฿ 13,368.00 ฿ 11,227.78 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 55 | 20 | 121 | 83958 | 0.3 | ||
฿ 13,830.00 ฿ 11,628.26 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 55 | 20 | 121 | 83959 | 0.3 | ||
฿ 15,416.00 ฿ 12,991.06 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 20 | 136 | 83960 | 0.4 | ||
฿ 18,070.00 ฿ 15,252.89 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 70 | 20 | 136 | 83962 | 0.4 | ||
฿ 22,253.00 ฿ 18,777.08 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 90 | 25 | 166 | 83964 | 0.4 | ||
฿ 22,685.00 ฿ 19,132.53 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 25 | 166 | 83965 | 0.4 | ||
฿ 23,867.00 ฿ 20,086.47 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 90 | 25 | 166 | 83966 | 0.4 | ||
฿ 25,022.00 ฿ 21,093.55 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 90 | 25 | 166 | 83968 | 0.4 | ||
฿ 27,935.00 ฿ 23,560.38 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 32 | 170 | 83970 | 0.4 | ||
฿ 28,541.00 ฿ 24,062.92 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 90 | 32 | 170 | 83972 | 0.5 | ||
฿ 36,933.00 ฿ 30,960.93 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 100 | 32 | 180 | 83975 | 0.5 | ||
฿ 43,279.00 ฿ 36,345.70 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 100 | 32 | 180 | 83980 | 0.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0.05 to -0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง