1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบผิว TiAlN 2 ฟัน ขนาดสั้น (ด้าม φ6)_FX-EDS-6 (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบผิว TiAlN 2 ฟัน ขนาดสั้น (ด้าม φ6)_FX-EDS-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงที่ดึงสมรรถนะของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง/ความเที่ยงตรงสูงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
FX-EDS-6-0.2
FX-EDS-6-0.3
FX-EDS-6-0.4
FX-EDS-6-0.5X1.5
FX-EDS-6-0.6X1.8
FX-EDS-6-0.8X2.4
FX-EDS-6-1X2.5
FX-EDS-6-1.2X3
FX-EDS-6-1.4X3.5
FX-EDS-6-1.5X3.8
FX-EDS-6-1.6X4
FX-EDS-6-1.8X4.5
FX-EDS-6-2X5
FX-EDS-6-2.5X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,193.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.20.3-ด้วย สายนำไฟฟ้า8544102-

฿ 2,847.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.30.4-ด้วย สายนำไฟฟ้า8544103-

฿ 2,963.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.40.6-ด้วย สายนำไฟฟ้า8544104-

฿ 2,838.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.50.71.5ด้วย สายนำไฟฟ้า85441050.45

฿ 2,838.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.60.91.8ด้วย สายนำไฟฟ้า85441060.55

฿ 2,797.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.81.22.4ด้วย สายนำไฟฟ้า85441080.75

฿ 2,451.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 11.52.5ด้วย สายนำไฟฟ้า85441100.95

฿ 2,681.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1.21.83ด้วย สายนำไฟฟ้า85441121.15

฿ 2,797.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.42.13.5ด้วย สายนำไฟฟ้า85441141.35

฿ 2,451.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.52.33.8ด้วย สายนำไฟฟ้า85441151.45

฿ 2,681.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.62.44ด้วย สายนำไฟฟ้า85441161.55

฿ 2,681.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.82.74.5ด้วย สายนำไฟฟ้า85441181.75

฿ 2,129.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 235มุมแหลม85441201.95

฿ 2,129.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.75มุมแหลม85441252.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 to -0.015