(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดก้านยาว เพื่อรองรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่มีความหนา การใช้ฟันแบบเกลียวทำให้ไม่เกิดการสั่นเทือน แม้จะมีส่วนที่ยื่นออกมามากก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
FX-LS-SCC-1X45X8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,187.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 3.5 | 8 | 8501708 | 8 | 1 | 130 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / ร่อง V | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | มุม รวมครึ่ง(ระดับ) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX-LS-SCC-1X45X8 ในชุด ดอกกัดลบมุมแบบเกลียว 2 ฟัน ชนิดก้านยาว FX-LS-SCC
รหัสสินค้า |
---|
FX-LS-SCC-0.8X45X3 |
FX-LS-SCC-0.8X45X4 |
FX-LS-SCC-1X45X10 |
FX-LS-SCC-1X45X12 |
FX-LS-SCC-1X45X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,168.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.8 | 1.1 | 3 | 8501683 | 3 | 0.8 | 80 | ||
฿ 4,716.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 8501684 | 4 | 0.8 | 100 | ||
฿ 8,639.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 4.5 | 10 | 8501710 | 10 | 1 | 150 | ||
฿ 10,283.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 5.5 | 12 | 8501712 | 12 | 1 | 160 | ||
฿ 4,976.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 8501706 | 6 | 1 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง