(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลือบผิว HR ที่มีความต้านทานการหลอมเหลวติดกันสูงต่ออัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้ใช้งานได้ยาวนานแม้บนอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักที่ผ่านการบ่มแข็ง (40 ถึง 45 HRC)
รหัสสินค้า |
---|
WHR-NI-POT-NO10-32UNJF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,154.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.10UNJ | 32 | 60 | GH3 | 29 | 5.5 | 22 | YES | 3901255 |
กำลังโหลด …
จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WHR-NI-POT-NO10-32UNJF ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมเคลือบ HR สำหรับนิกเกิลอัลลอย_WHR-NI-POT
รหัสสินค้า |
---|
WHR-NI-POT-1/4-28UNJF |
WHR-NI-POT-3/8-24UNJF |
WHR-NI-POT-5/16-24UNJF |
WHR-NI-POT-7/16-20UNJF |
WHR-NI-POT-M10X1.5 |
WHR-NI-POT-NO8-32UNJC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,290.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4UNJ | 28 | 62 | GH4 | - | 6 | 24 | YES | 3901267 | ||
฿ 1,789.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 3/8-UNJ | 24 | 75 | GH4 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 3901279 | ||
฿ 1,497.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16UNJ | 24 | 70 | GH4 | 36 | 7 | 22 | YES | 3901273 | ||
฿ 2,408.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16UNJ | 20 | 80 | GH5 | 40 | 10.5 | 25 | NO | 3901285 | ||
฿ 1,261.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 8.5 | 24 | NO | 3901226 | ||
฿ 1,154.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | ยูนิไฟต์ | No.8UNJ | 32 | 52 | GH3 | 21 | 5 | 20 | YES | 3901246 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง