(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ จึงมีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถ ดอกสว่าน รูขนาดเล็กมากใน เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน และ เหล็กกล้าความแข็งสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,735.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.02 | 0.22 | 3 | 8589102 | ||
฿ 9,735.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.02 | 0.22 | 3.175 | 8589152 | ||
฿ 8,548.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.33 | 3 | 8589103 | ||
฿ 8,548.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.33 | 3.175 | 8589153 | ||
฿ 7,209.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.44 | 3 | 8589104 | ||
฿ 7,209.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.44 | 3.175 | 8589154 | ||
฿ 6,563.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.55 | 3 | 8589105 | ||
฿ 6,563.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 0.55 | 3.175 | 8589155 | ||
฿ 4,190.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.88 | 3 | 8589108 | ||
฿ 4,190.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.08 | 0.88 | 3.175 | 8589158 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นลิงค์ | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
รูน้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(มิลลิเมตร) | 120 | การทำให้ผอมบาง | NA |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิวที่เรียบลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง