1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การทําลบคม/เครื่องมือลบคม, ชุดเซตมือจับชิ้นงานด้านหลัง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือชุดเซตแผงด้านหลังที่รองรับรูขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือที่มีความละเอียด ที่สามารถขจัดเศษเหล็กที่ด้านหลังและด้านหน้าของรู ดอกสว่าน (RC1000)
·การลบคมทำได้ง่ายๆโดยใช้มือจับที่เครื่องมือและหมุนไปทางซ้ายและขวาในขณะที่ดึง (หรือดัน) ในรูที่เจาะ
·สำหรับรู 3-5.5 มม. รวมใบมีดลบคม R1
· ขนาดมาตรฐานสำหรับงานขัดรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 มม. รวมใบมีดลบคม R2 (RC2000)
·ขนาดจัมโบ้สำหรับลบคมรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-22 มม. รวมใบมีดลบคม R3 (RC2200)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบคมและงานขัด

รหัสสินค้า
RC1000
RC2000
RC2200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใบมีดที่ รองรับการใช้งาน รหัสของทรัสโก้ ย้อนกลับเส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์

฿ 927.00

NGA POLISHING TOOL 1 ชิ้น 16 วัน -R1111-30463 to 5.5

฿ 1,039.00

POLISHING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---

฿ 1,237.00

NGA POLISHING TOOL 1 ชิ้น 16 วัน -R3208-798710 to 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ ชุด ผลิตภัณฑ์ ชุด วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม