1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สกรู ยูนิไฟต์ (รหัสสินค้า)

CHIP (FOR TURNING)

เม็ดมีด สกรู ยูนิไฟต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เธรดสำหรับ เกลียวยูนิไฟต์

รหัสสินค้า
11IR16UN-AH725
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การใช้งาน มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 848.00

CHIP (FOR TURNING) 5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก16-AH7250.116.350.70.9(1.588)11--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เพื่อประโยชน์ มือขวา รุ่น เกลียว ยูนิไฟต์ 60 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11IR16UN-AH725 ในชุด เม็ดมีด สกรู ยูนิไฟต์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11IR14UN-AH725
11IR18UN-AH725
11IR19W-AH725
11IR20UN-AH725
11IR24UN-AH725
11IR28UN-AH725
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การใช้งาน มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 848.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก14-AH7250.136.350.70.9(1.814)11--

฿ 848.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก18-AH7250.16.350.70.9(1.411)11--

฿ 925.00

5 ชิ้น 19 วัน -กรีด-เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก19-AH7250.176.350.70.9(1.337)11--

฿ 848.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก20-AH7250.096.350.70.9(1.270)11--

฿ 848.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก24-AH7250.076.350.70.9(1.058)11--

฿ 848.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก28-AH7250.066.351.20.5(0.907)11--