(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เธรดสำหรับ เกลียว NPT
รหัสสินค้า |
---|
16IR8NPT-B-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ท่อเหล็ก อเมริกัน 60 ° | 8 | (3.175) | AH725 | 0.15 | 9.525 | 1.2 | 1.8 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16IR8NPT-B-AH725 ในชุด เม็ดมีด สำหรับเธรด NPT
รหัสสินค้า |
---|
16ER14NPT-AH725 |
16ER14NPT-B-AH725 |
16ER18NPT-AH725 |
16IR8NPT-TH10 |
6IR18NPT-AH725 |
6IR18NPT-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | 14 | - | AH725 | 0.04 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ท่อเหล็ก อเมริกัน 60 ° | 14 | (1.814) | AH725 | 0.05 | 9.525 | 0.9 | 1.2 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | 18 | - | AH725 | 0.03 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.411) | 16 | - | - | ||
฿ 902.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | 8 | - | TH10 | 0.07 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (3.175) | 16 | - | - | ||
฿ 714.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | 18 | - | AH725 | 0.03 | - | - | 0.9 | (1.411) | 6 | - | - | ||
฿ 554.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ท่อเหล็ก ทรงเรียว 55 ° | 18 | - | TH10 | 0.03 | - | - | 0.9 | (1.411) | 6 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง