(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เธรดสำหรับ เกลียว NPTF
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รุ่น เกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน 55 ° |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | AH725 | φd(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด Insert | 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ER8NPTF-AH725 ในชุด เม็ดมีด สำหรับเธรด NPTF
รหัสสินค้า |
---|
16ER14NPTF-AH725 |
16ER18NPTF-AH725 |
16ER27NPTF-AH725 |
16IR115NPTF-AH725 |
16IR8NPTF-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | l3 | t | พิทช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 14 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 18 | 0.7 | 0.9 | (1.411) | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 27 | 1.2 | 0.5 | (0.941) | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 11.5 | 1.2 | 1.6 | (2.209) | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 8 | 1.2 | 1.6 | (3.175) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง