(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด เกลียวสำหรับ เกลียว 55 °
รหัสสินค้า |
---|
22ERN55-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,232.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | - | 7 ถึง 5 | - | TH10 | 0.5 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 ถึง 3.0 | 22 | - | - |
กำลังโหลด …
เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22ERN55-TH10 ในชุด เม็ดมีด สกรู 55 °
รหัสสินค้า |
---|
16ERA55-AH725 |
16ERA55-T313V |
16ERA55-TH10 |
22IRN55-AH725 |
22IRN55-T313V |
22IRN55-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่น เกลียว | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | - | 48 ถึง 16 | - | AH725 | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 0.5-1.5 | 16 | - | - | ||
฿ 1,074.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 48 ถึง 16 | - | T313V | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 0.5-1.5 | 16 | - | - | ||
฿ 829.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | - | 48 ถึง 16 | - | TH10 | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 0.5-1.5 | 16 | - | - | ||
฿ 1,405.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | - | 7 ถึง 5 | - | AH725 | 0.5 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 ถึง 3.0 | 22 | - | - | ||
฿ 1,603.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 7 ถึง 5 | - | T313V | 0.5 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 ถึง 3.0 | 22 | - | - | ||
฿ 1,232.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | - | - | 7 ถึง 5 | - | TH10 | 0.5 | 12.7 | 1.7 | 2.5 | 0.5 ถึง 3.0 | 22 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง