1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด สกรู เกลียววิตเวอต 55 ° (รหัสสินค้า)

TGY TURNING TOOLS

เม็ดมีด สกรู เกลียววิตเวอต 55 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เกลียวสำหรับ สกรู เกลียววิตเวอต 55 °

รหัสสินค้า
11IR14W-T313V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การใช้งาน มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 1,169.00

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวา-14-T313V0.236.350.70.9(1.814)11--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เกลียว ปัญญา 55 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11IR14W-T313V ในชุด เม็ดมีด สกรู เกลียววิตเวอต 55 °

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11IR14W-AH725
11IR14W-TH10
11IR19W-T313V
11IR19W-TH10
16EL14W-AH725
16ER10W-AH725
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง การใช้งาน มุมที่มี วัสดุชิ้นงาน เพื่อประโยชน์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน จำนวนเธรด พิทช์ ประเภท วัสดุ รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
l3 t พิทช์ ขนาด Insert จำนวนหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ชิ้น

฿ 925.00

5 ชิ้น 19 วัน ----มือขวา-14-AH7250.236.350.70.9(1.814)11--

฿ 902.00

5 ชิ้น 40 วัน ---เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงมือขวา-14-TH100.236.350.70.9(1.814)11--

฿ 1,169.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อมือขวา-19-T313V0.176.350.70.9(1.337)11--

฿ 902.00

5 ชิ้น 19 วัน ---เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงมือขวา-19-TH100.176.350.70.9(1.337)11--

฿ 925.00

5 ชิ้น 19 วัน ----ถนัดมือซ้าย-14-AH725-9.5251.21.6(1.814)16--

฿ 925.00

5 ชิ้น 19 วัน ----มือขวา-10-AH7250.329.5251.21.6(2.54)16--