(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เกลียวสำหรับ สกรู เกลียววิตเวอต 55 °
รหัสสินค้า |
---|
16ER9W-AH725 |
16IR9W-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | มือขวา | - | 9 | - | AH725 | 0.35 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.822) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | มือขวา | - | 9 | - | AH725 | 0.35 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (2.822) | 16 | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น เกลียว | ปัญญา 55 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง