(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด เกลียวสำหรับ สกรู เกลียววิตเวอต 55 °
รหัสสินค้า |
---|
16ER19W-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | มือขวา | - | 19 | - | AH725 | 0.17 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 16 | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น เกลียว | ปัญญา 55 ° |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ER19W-AH725 ในชุด เม็ดมีด สกรู เกลียววิตเวอต 55 °
รหัสสินค้า |
---|
11IR19W-T313V |
11IR19W-TH10 |
16EL14W-AH725 |
16ER19W-B-AH725 |
16ER19W-T313V |
16ER20W-AH725 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนเธรด | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | พิทช์ | ขนาด Insert | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,169.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | - | 19 | - | T313V | 0.17 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 11 | - | - | ||
฿ 902.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | - | 19 | - | TH10 | 0.17 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 11 | - | - | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | ถนัดมือซ้าย | - | 14 | - | AH725 | - | 9.525 | 1.2 | 1.6 | (1.814) | 16 | - | - | ||
฿ 499.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | กรีด | 3 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 19 | (1.337) | AH725 | 0.16 | 9.525 | 0.8 | 1 | - | 16 | 5 | 1 เคส มี 5 ชิ้น | ||
฿ 1,169.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | - | 19 | - | T313V | 0.17 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.337) | 16 | - | - | ||
฿ 925.00 | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | มือขวา | - | 20 | - | AH725 | 0.16 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | (1.27) | 16 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง