(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สเปค ด้านเดียว ใช้ได้ 1 มุม [คุณสมบัติ]·เบรกเกอร์ประเภท MJ และ AJ ถูก คลองเลื่อย วัสดุ การตั้งค่า: AH730, DS1200. · เม็ดมีด สำหรับ ดอกเอ็นมิลล์ TAC ชนิด EPH แบบไฮบริดสำหรับการกัด บ่า มุม ·ประเภท MJ: จุดประสงค์ทั่วไป. ทำให้คุณภาพการตัดและความแข็งแรงสมดุลกัน ประเภท AJ: สำหรับ งานอะลูมิเนียม [การใช้งาน]·สำหรับการกัด บ่า แบบเหลี่ยม ความเที่ยงตรงสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | honing | เครื่องตัดที่ใช้งานได้ | มุมγε | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 20 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 0 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 0.2 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 0.4 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 0.5 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 0.8 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 1 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 1.2 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 20 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 1.5 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 1.6 | 18 | ||
฿ 623.67 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH18R □□ | 2 | 18 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 0 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 0.2 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 0.4 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 0.5 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 0.8 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 1 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 1.2 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 1.5 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 1.6 | 11 | ||
฿ 546.87 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH11R □□ | 2 | 11 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 0 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 0.2 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 0.4 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 0.5 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 0.8 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 1 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 1.2 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 1.5 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 1.6 | 13 | ||
฿ 583.76 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | เคลือบ DLC | DS1200 | NA | EPH13R □□ | 2 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | งานละเอียด | G |
---|---|---|---|---|---|
TAC ใช้งานได้ | EPH11,13,18 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง