(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ชนิดความต้านทานต่ำ/การสั่นสะท้านต่ำสำหรับการกัดปาดหน้า (การกัดเบาถึงปานกลาง) และ TME/EME4400
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | ใช้ | รูปทรง ขลุ่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | NA | รูปที่ 2 | สำหรับโลหะผสมที่อ่อนนุ่ม | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | E | NA | รูปที่ 2 | สำหรับโลหะผสมที่อ่อนนุ่ม | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH120 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH130 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 6 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | E | มี | รูปที่ 6 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | E | มี | รูปที่ 6 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | E | มี | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 4 | สำหรับ เหล็กกล้า | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH120 | E | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH130 | E | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | E | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | AH330 | E | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | E | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | K | NA | รูปที่ 5 | สำหรับโลหะผสมที่อ่อนนุ่ม | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH120 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH130 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | AH330 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 5 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 5 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | K | มี | รูปที่ 5 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | มี | รูปที่ 5 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | K | มี | รูปที่ 5 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด กวาด 2 สเตจ | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | K | มี | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 3 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด ชนิดธรรมดา | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH130 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ สเตนเลส | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ สเตนเลส | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH120 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | AH330 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ | ||
฿ 421.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | มี | รูปที่ 7 | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | เม็ดมีด สำหรับ พื้นผิว โค้งด้วย เบรกเกอร์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง