(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ประเภท เซาะร่องลึก สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับการกัดปาดหน้า (การกัดปานกลางถึงหนัก) และ TMD5400RI
รหัสสินค้า |
---|
SDEN53ZFN-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | E | NA | รูปที่ 1 | SDEN1504AEFN | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | D (15 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDEN53ZFN-TH10 ในชุด เม็ดมีด TAC TMD5400I
รหัสสินค้า |
---|
SDCN53ZTN-N308 |
SDCN53ZTN-NS740 |
SDEN53ZTN-GH330 |
SDEN53ZTN-NS740 |
SDEN53ZTN-UX30 |
SDEN53ZTN20-T3130 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | N308 | ค | มี | รูปที่ 1 | SDCN1504AETN | 10 | ||
฿ 1,086.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | รูปที่ 1 | SDCN1504AETN | 10 | ||
฿ 773.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | E | มี | รูปที่ 1 | SDEN1504AETN | 10 | ||
฿ 602.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 1 | SDEN1504AETN | 10 | ||
฿ 602.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | E | มี | รูปที่ 1 | SDEN1504AETN | 10 | ||
฿ 773.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | E | มี | รูปที่ 2 | SDEN1504AETN-20 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง