(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ การตัด เหล็กหล่อ / เหล็กกล้า เซาะร่องลึก
รหัสสินค้า |
---|
SPKN53STL-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1504EDTL |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPKN53STL-UX30 ในชุด เม็ดมีด TAC TGP5100IA
รหัสสินค้า |
---|
SPCN53STR-N308 |
SPCN53STR-UX30 |
SPKN53SFR-TH10 |
SPKN53STR-GH330 |
SPKN53STR-NS740 |
SPKN53STR-T1115 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | N308 | ค | มี | รูปที่ 1 | SPCN1504EDTR | ||
฿ 1,086.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | UX30 | ค | มี | รูปที่ 1 | SPCN1504EDTR | ||
฿ 564.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | คาร์ไบด์ | TH10 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1504EDFR | ||
฿ 729.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1504EDTR | ||
฿ 564.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1504EDTR | ||
฿ 729.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | การเคลือบผิว | T1115 | K | มี | รูปที่ 1 | SPKN1504EDTR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง