(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วย เม็ดมีด มีดแนวตั้ง- เม็ดมีด สเปค 4 มุมที่ประหยัด - ให้ทั้งความแข็งแรงและความคมของขอบตัดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เครื่องตัดที่ใช้งานได้ | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.12 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 11.7 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 0.8 | ||
฿ 678.12 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 11.7 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 0.8 | ||
฿ 678.12 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 11.7 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 0.8 | ||
฿ 678.12 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 11.5 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 1.6 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 11.5 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 1.6 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 11.5 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 1.6 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | T3130 | 11.3 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 1.6 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 11.3 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 2.4 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 11.3 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 2.4 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 11.3 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 2.4 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | T3130 | 11.3 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 2.4 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 11.1 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 3.2 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 11.1 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 3.2 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 11.1 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 3.2 | ||
฿ 660.80 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | T3130 | 11.1 | 10.5 | EPM11TPM11 | 7.1 | 3.2 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 17.3 | 16 | TPM16 | 9.5 | 0.8 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 17.3 | 16 | TPM16 | 9.5 | 0.8 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 17.3 | 16 | TPM16 | 9.5 | 0.8 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 17.1 | 16 | TPM16 | 9.5 | 1.6 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 17.1 | 16 | TPM16 | 9.5 | 1.6 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 17.1 | 16 | TPM16 | 9.5 | 1.6 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 16.9 | 16 | TPM16 | 9.5 | 2.4 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 16.9 | 16 | TPM16 | 9.5 | 2.4 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 16.9 | 16 | TPM16 | 9.5 | 2.4 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | AH120 | 16.8 | 16 | TPM16 | 9.5 | 3.2 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 16.8 | 16 | TPM16 | 9.5 | 3.2 | ||
฿ 740.62 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | AH725 | 16.8 | 16 | TPM16 | 9.5 | 3.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | มุมหลบ | อื่น ๆ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว | งานละเอียด | M | honing | มี |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง