(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวกัดพร้อม มือจับ สำหรับการกัด บ่า มุม ใช้ เม็ดมีด ชนิดบวก ASMT/ASGT17 แบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รูปทรง | เครื่องตัดที่ใช้งานได้ | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | มิติ S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 11.6 | 6.7 | รูปที่ 1 | EPS11TPS11 | 3.7 | 0.4 | - | ||
฿ 269.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 11.6 | 6.7 | รูปที่ 1 | EPS11TPS11 | 3.7 | 0.8 | - | ||
฿ 269.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 11.6 | 6.7 | รูปที่ 1 | EPS11TPS11 | 3.7 | 1.6 | - | ||
฿ 331.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 0.4 | 5.6 | ||
฿ 435.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 0.4 | 5.6 | ||
฿ 331.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 0.8 | 5.6 | ||
฿ 435.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 0.8 | 5.6 | ||
฿ 435.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 1.2 | 5.6 | ||
฿ 331.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 1.6 | 5.6 | ||
฿ 435.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 1.6 | 5.6 | ||
฿ 331.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 3.2 | 5.6 | ||
฿ 435.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | M | มี | 16.9 | 9.8 | - | EPS17TPS17 | - | 3.2 | 5.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุมหลบ | อื่น ๆ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง