(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัดบ่าเหล็กสแตนเลสเหล็กหล่อและอลูมิเนียมอัลลอยด์
รหัสสินค้า |
---|
AEMW16T3PEFR-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รูปทรง | ใช้ | R (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | M | NA | 16 | 11.9 | รูปที่ 2 | สำหรับ เหล็กหล่อ และโลหะผสมเบา | NA | 3.97 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AEMW16T3PEFR-TH10 ในชุด เม็ดมีด EPE ของ TAC mill
รหัสสินค้า |
---|
AECW1403PESR-NS740 |
AECW1403PESR-UX30 |
AECW16T3PEFR-TH10 |
AEMW16T3PETR-GH330 |
AEMW16T3PETR-NS740 |
AEMW16T3PETR-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รูปทรง | ใช้ | R (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | 14 | 9 | รูปที่ 1 | เหล็กหล่อ | ที่มีจำหน่าย | 3.18 | ||
฿ 808.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | คาร์ไบด์ | UX30 | ค | มี | 14 | 9 | รูปที่ 1 | เหล็กหล่อ | ที่มีจำหน่าย | 3.18 | ||
฿ 905.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | NA | 16 | 12 | รูปที่ 1 | สำหรับ เหล็กหล่อ และโลหะผสมเบา | ที่มีจำหน่าย | 3.97 | ||
฿ 466.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเคลือบผิว | GH330 | M | มี | 16 | 11.9 | รูปที่ 2 | เหล็กหล่อ | NA | 3.97 | ||
฿ 367.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | มี | 16 | 11.9 | รูปที่ 2 | เหล็กหล่อ | NA | 3.97 | ||
฿ 367.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | คาร์ไบด์ | UX30 | M | มี | 16 | 11.9 | รูปที่ 2 | เหล็กหล่อ | NA | 3.97 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง