1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด EPE ของ TAC mill (รหัสสินค้า)

TGY MILLING INSERTS

เม็ดมีด EPE ของ TAC mill
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับงานกัดบ่าเหล็กสแตนเลสเหล็กหล่อและอลูมิเนียมอัลลอยด์

รหัสสินค้า
AEMW16T3PEFR-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การ จำแนกประเภท เกรด ประเภท วัสดุ งานละเอียด honing ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด รูปทรง ใช้ R
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 367.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กคาร์ไบด์TH10MNA1611.9รูปที่ 2สำหรับ เหล็กหล่อ และโลหะผสมเบาNA3.97

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุมหลบ E (20 °) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 2
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AEMW16T3PEFR-TH10 ในชุด เม็ดมีด EPE ของ TAC mill

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AECW1403PESR-NS740
AECW1403PESR-UX30
AECW16T3PEFR-TH10
AEMW16T3PETR-GH330
AEMW16T3PETR-NS740
AEMW16T3PETR-UX30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การ จำแนกประเภท เกรด ประเภท วัสดุ งานละเอียด honing ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด รูปทรง ใช้ R
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 808.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740มี149รูปที่ 1เหล็กหล่อที่มีจำหน่าย3.18

฿ 808.00

10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าคาร์ไบด์UX30มี149รูปที่ 1เหล็กหล่อที่มีจำหน่าย3.18

฿ 905.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็กคาร์ไบด์TH10NA1612รูปที่ 1สำหรับ เหล็กหล่อ และโลหะผสมเบาที่มีจำหน่าย3.97

฿ 466.00

10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสการเคลือบผิวGH330Mมี1611.9รูปที่ 2เหล็กหล่อNA3.97

฿ 367.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740Mมี1611.9รูปที่ 2เหล็กหล่อNA3.97

฿ 367.00

10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าคาร์ไบด์UX30Mมี1611.9รูปที่ 2เหล็กหล่อNA3.97