(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการกัดปาดหน้า (การกัดเบาถึงปานกลาง) เม็ดมีด สำหรับ EGE4400/TGE4400I ( รุ่น เก่า)
รหัสสินค้า |
---|
SEKN42AFFN-TH10 |
SEKN42AFTN16-NS740 |
SEKN42AFTN16-T3130 |
SEKN42AFTN-AH120 |
SEKN42AFTN-AH130 |
SEKN42AFTN-AH140 |
SEKN42AFTN-GH330 |
SEKN42AFTN-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | honing | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | NA | SEKN1203AFFN | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | มี | SEKN1203AFTN-16 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | มี | SEKN1203AFTN-16 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | การเคลือบผิว | AH120 | มี | SEKN1203AFTN | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | การเคลือบผิว | AH130 | มี | SEKN1203AFTN | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | SEKN1203AFTN | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | มี | SEKN1203AFTN | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | คาร์ไบด์ | UX30 | มี | SEKN1203AFTN |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | K | TAC ใช้งานได้ | TGE4400I ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) EGE4400 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง