(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบแผ่นแบน .
[คุณสมบัติ]
· เป็นรูป แบบเหลี่ยม ด้านหนึ่งและสามารถใช้กับเม็ดมีดที่มี 4 มุมได้
· เลือกจาก 4 รูปแบบเพื่อให้เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณ
· เกรด การเข้ารหัสการตั้งค่าชนิด แบบแผ่นแบน: GH330, T3130, UX30, TH10, NS740.
· ผลิตภัณฑ์ เก่า: ใช้งานได้กับโรงงาน TAC ของ EGE4100
· มุม กวาดล้าง: E (20°).
· จำนวนคมตัดที่ใช้งานได้: 4.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีจำหน่ายเป็น เม็ดมีด สำหรับโรงงาน TAC
รหัสสินค้า |
---|
SECN42EFTRCR-NS740 |
SEEN42EFTRCR-NS740 |
SEKN42EFFR-TH10 |
SEKN42EFTR-GH330 |
SEKN42EFTR-NS740 |
SEKN42EFTR-T3130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | TAC ใช้งานได้ | มิติ bs (มิลลิเมตร) | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | - | EGE4100 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | - | SECN1203EFTR | 10 | - | ||
฿ 328.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | - | EGE4100 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | - | SEEN1203EFTR | 10 | - | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | K | NA | - | EGE4100 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | - | SEKN1203EFFR | 10 | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | GH330 | K | มี | - | EGE4100 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | - | SEKN1203EFTR | 10 | - | ||
฿ 293.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | K | มี | - | EGE4100 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) | - | SEKN1203EFTR | 10 | - | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | การเคลือบผิว | T3130 | K | - | 12.7 | - | 1.4 | - | - | 3.18 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง