(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปค 4 มุมที่มีความคมชัดเทียบเท่ากับประเภทบวก- คม ตัดที่ แข็งแรงทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง- ประเภท ใบมีดลบคม เอกลักษณ์ช่วยลดความต้านทานการตัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | ประเภท วัสดุ | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เครื่องตัดที่ใช้งานได้ | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 585.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 11 | - | EPQ11TPQ11 | 8.3 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 661.29 | TGY MILLING HOLDER_CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ | - | AH120 | - | 11 | 9 | - | 8.3 | 2 | - | - | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.4 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 0.8 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 1.6 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | AH120 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 2.4 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส | 2 | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 2.4 | 10 | ||
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / โลหะตัดเฉือนยาก | 2 | AH725 | มี | 17.5 | - | EPQ18TPQ18 | 10.9 | - | 2.4 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | มุมหลบ | อื่น ๆ | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง