(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
XXMU08T204PR-MJ-AH120 |
XXMU08T204PR-MJ-AH140 |
XXMU10H308PR-MJ-AH120 |
XXMU10H308PR-MJ-AH140 |
XXMU12X408PR-MJ-AH120 |
XXMU12X408PR-MJ-AH140 |
XXMU16X508PR-MJ-AH120 |
XXMU16X508PR-MJ-AH140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | θ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.13 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะตัดเฉือนยาก | AH120 | 8.2 | 5.6 | 0.4 | 2.78 | 10 ° | ||
฿ 271.13 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 8.2 | 5.6 | 0.4 | 2.78 | 10 ° | ||
฿ 277.78 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะตัดเฉือนยาก | AH120 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | 3.5 | 11 ° | ||
฿ 277.78 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 10.6 | 6.8 | 0.8 | 3.5 | 11 ° | ||
฿ 367.28 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะตัดเฉือนยาก | AH120 | 13.2 | 7.9 | 0.8 | 4.2 | 11 ° | ||
฿ 367.28 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 13.2 | 7.9 | 0.8 | 4.2 | 11 ° | ||
฿ 656.93 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะตัดเฉือนยาก | AH120 | 16.8 | 11.1 | 0.8 | 5 | 11 ° | ||
฿ 656.93 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 16.8 | 11.1 | 0.8 | 5 | 11 ° |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | อื่น ๆ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว | งานละเอียด | M | honing | มี |
เม็ดมีด รูปทรง | รูปที่ 1 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 | มิติ C(มิลลิเมตร) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง