1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท MEF ดอกเอ็นมิลล์ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู

ประเภท MEF ดอกเอ็นมิลล์ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,814.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้อนุญาตให้ คลองเลื่อย เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยเพิ่มทีละ 0.1 มม.
· นอกจากนี้ยังสามารถ มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่แคบซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการ มาตรฐาน

รหัสสินค้า
MEF11-S10
MEF14-S12
MEF17-S16
MEF18-S16
MEF20-S16
MEF24-S20
MEF25-S20
MEF26-S25
MEF27-S25
MEF28-S25
MEF29-S25
MEF30-S25
MEF32-S25
MEF35-S32
MEF39-S32
MEF43-S32
MEF48-S32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีด
(แผ่น)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
φDS
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด ปลาย ใช้บังคับ มุม คราด (°) RR φDL
(มิลลิเมตร)
ขนาด สลักเกลียว เป้าหมาย

฿ 5,814.94

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 103101233.0DT-7B-2250TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-13 °11M6

฿ 5,814.94

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 108121284.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-13 °14M8

฿ 9,076.23

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 115162357.3DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-13 °17.5M10

฿ 9,076.23

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 117162387.7DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-13 °18-

฿ 9,797.48

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 120163409.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-12 °20M12

฿ 9,797.48

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1282034813.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-12 °24-

฿ 9,797.48

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1302035014.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z / SPMT060208E-Z-12 °25-

฿ 9,797.48

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 132253529.8DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °26M16

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1342535410.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °27-

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1362535611.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °28-

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1382535812.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °29M18

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1402536013.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °30-

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1442536415.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °32M20

฿ 10,518.72

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1503237018.4DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °35M22

฿ 11,992.58

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1583247822.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-13 °39M24

฿ 11,992.58

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1663248626.2DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-12 °43M27

฿ 11,992.58

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1763249631.3DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z / SPMT090308E-Z-12 °48M30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง มุม คราด (°) AR +5 °